Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงฐาน | ความสูงฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.888 ฿ - 82.9768 ฿ | 120 มีในสต็อก | 
 
กลม
 
 | 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 461.1867 ฿ - 485.4622 ฿ | 40 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 178.5042 ฿ - 187.9003 ฿ | 43 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 86 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 100.9482 ฿ - 106.2575 ฿ | 7740 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 659.8929 ฿ - 694.6265 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
| 1,144.4272 ฿ - 1,204.6588 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
||
| 248.9528 ฿ - 262.0565 ฿ | 42 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 421.7149 ฿ - 443.9114 ฿ | 264 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
1.811 in
 
46.0 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 922.4001 ฿ - 970.9468 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
| 89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 359 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 140.7635 ฿ - 148.1742 ฿ | 1600 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 264.0464 ฿ - 277.9398 ฿ | 540 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 1134 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 158.3779 ฿ - 166.7121 ฿ | 17176 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 959.3868 ฿ - 1,009.8787 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
1.22 in
 
31.0 mm
 
 | 
 
2.264 in
 
57.5 mm
 
 | 
||
| 191.6614 ฿ - 201.7536 ฿ | 720 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 226.9259 ฿ - 238.8696 ฿ | 714 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 149.8027 ฿ - 157.6908 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 437.9328 ฿ - 460.9859 ฿ | 13906 มีในสต็อก | 
 
Conical
 
 | 
 | 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ