Menu Search

บานพับแบบเชื่อม - ทรงกรบอก

มีในสต็อก

การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด วัสดุพิน เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
310.2775 ฿ - 326.6114 ฿ 270 มีในสต็อก
10.0 mm
สแตนเลส
16.0 mm
120.0 mm
อะลูมิเนียม
19.6 mm
181.1722 ฿ - 190.7022 ฿ 292 มีในสต็อก
8.0 mm
สแตนเลส
13.0 mm
80.0 mm
อะลูมิเนียม
15.5 mm
121.8061 ฿ - 128.2219 ฿ 1372 มีในสต็อก
6.0 mm
สแตนเลส
10.0 mm
60.0 mm
อะลูมิเนียม
11.9 mm
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; อะลูมิเนียม

1349747

ช่วงราคา
326.6114 ฿ - 310.2775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; อะลูมิเนียม

1349731

ช่วงราคา
190.7022 ฿ - 181.1722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.9 mm | 0.469 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; อะลูมิเนียม

1349730

ช่วงราคา
128.2219 ฿ - 121.8061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    อะลูมิเนียม