Menu Search

บานพับแบบเชื่อม - ทรงกรบอก

มีในสต็อก

การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด วัสดุพิน เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
60.664 ฿ - 63.857 ฿ 2639 มีในสต็อก
5.0 mm
ทองเหลือง
8.0 mm
50.0 mm
เหล็กกล้า
74.283 ฿ - 78.194 ฿ 45 มีในสต็อก
6.0 mm
ทองเหลือง
10.0 mm
60.0 mm
เหล็กกล้า
87.182 ฿ - 91.771 ฿ 2200 มีในสต็อก
8.0 mm
ทองเหลือง
13.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
221.248 ฿ - 232.889 ฿ 1680 มีในสต็อก
10.0 mm
ทองเหลือง
16.0 mm
120.0 mm
เหล็กกล้า
134.395 ฿ - 141.471 ฿ 9790 มีในสต็อก
10.0 mm
เหล็กกล้า
16.0 mm
100.0 mm
เหล็กกล้า
171.288 ฿ - 180.304 ฿ 12996 มีในสต็อก
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
สแตนเลส
  • จาก 2
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เหล็กกล้า

1349740

ช่วงราคา
63.857 ฿ - 60.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เหล็กกล้า

1349741

ช่วงราคา
78.194 ฿ - 74.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; เหล็กกล้า

1349728

ช่วงราคา
91.771 ฿ - 87.182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349743

ช่วงราคา
232.889 ฿ - 221.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349726

ช่วงราคา
141.471 ฿ - 134.395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; สแตนเลส

1349748

ช่วงราคา
180.304 ฿ - 171.288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส