Menu Search

น็อตหางปลา

น็อตหางปลาไนลอนสีธรรมชาตินี้มีครีบที่ยื่นออกมาสองอันเพื่อให้ติดตั้งด้วยมือได้ง่าย มาพร้อมกับครีบขนาดเล็กสำหรับติดตั้งในงานที่มีพื้นที่การเข้าถึงแน่น
รหัสรายการ:

0500020000VR

3038 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.45 ฿
10000 - 39999 4.227 ฿
40000 + 4.018 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,450.00 ฿

1000 x 4.45 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 14.0 mm
ความสูงโดยรวม 22.0 mm
ปีกกาง 35.0 mm
ขนาดเกลียว M4
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 0.7 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
มาตรฐาน DIN
มาตรฐาน DIN
มาตรฐาน RoHs

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา