Menu Search

น็อตหางปลาแบบปีก - น็อตหางปลาพลาสติก

มีในสต็อก

น็อตหางปลามีแถบสำหรับนิ้วหัวแม่มือที่ให้การยึดเกาะพิเศษ เพื่อให้สามารถติดตั้งและถอดได้ง่ายรวดเร็วและไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความสูงโดยรวม ปีกกาง สั่งซื้อ
7.466 ฿ - 8.269 ฿ 37 มีในสต็อก
M8
22.0 mm
35.0 mm
4.018 ฿ - 4.45 ฿ 3038 มีในสต็อก
M4
22.0 mm
35.0 mm
9.633 ฿ - 10.672 ฿ 367455 มีในสต็อก
M10
25.0 mm
41.0 mm
4.431 ฿ - 8.589 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
12.0 mm
25.0 mm
4.195 ฿ - 4.649 ฿ 1043 มีในสต็อก
M4
24.0 mm
35.0 mm
5.401 ฿ - 10.473 ฿ 34 มีในสต็อก
M6
12.0 mm
25.0 mm
6.719 ฿ - 7.438 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
24.0 mm
35.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
22.0 mm
35.0 mm
9.011 ฿ - 9.011 ฿ 433500 มีในสต็อก
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
12256 มีในสต็อก
M5
22.0 mm
35.0 mm
น็อตหางปลา

0500050000VR

ช่วงราคา
8.269 ฿ - 7.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.25 mm
น็อตหางปลา

0500020000VR

ช่วงราคา
4.45 ฿ - 4.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
น็อตหางปลา

467000

ช่วงราคา
10.672 ฿ - 9.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
  • ปีกกาง
    41.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
น็อตหางปลา

0480530000VR

ช่วงราคา
8.589 ฿ - 4.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ปีกกาง
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
น็อตหางปลา

0510020000VR

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
น็อตหางปลา

0480540000VR

ช่วงราคา
10.473 ฿ - 5.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ปีกกาง
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
น็อตหางปลา M5 24.0 mm 35.0 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

053101600002

ช่วงราคา
7.438 ฿ - 6.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
น็อตหางปลา M6 22.0 mm 35.0 mm ไนลอน ธรรมชาติ

053101800002


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
น็อตหางปลา M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

06M040070WN

ช่วงราคา
9.011 ฿ - 9.011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
433500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.2 mm
  • ปีกกาง
    22.8 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4 x 0.7
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
น็อตหางปลา M5 22.0 mm 35.0 mm ไนลอน ธรรมชาติ

053101500002


ระดับสินค้าคงคลัง
12256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ปีกกาง
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm