Menu Search

น็อตหางปลา M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
รหัสรายการ:

06M040070WN

433500 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 + 9.011 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,505.50 ฿

500 x 9.011 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.2 mm
ความสูงโดยรวม 12.2 mm
ปีกกาง 22.8 mm
ขนาดเกลียว M4 x 0.7
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 0.7 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
มาตรฐาน REACH, RoHS, UL

สินค้า 06M040070WN แทนที่:

น็อตหางปลา M4 12.0 mm 25.0 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ
รหัสรายการ: 053101100002

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา