Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

มีในสต็อก

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความสูงภายใน ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
2.9848 ฿ - 3.306 ฿ 1150 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-2
3.4 mm
1.6 mm
2.9848 ฿ - 3.315 ฿ 1009 มีในสต็อก
12 mm
UL94 V-2
6 mm
6 mm
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ 1006 มีในสต็อก
6 mm
UL94 V-2
4 mm
4 mm
4.359 ฿ - 4.823 ฿ 8063 มีในสต็อก
10.3 mm
UL94 V-0
5.5 mm
1.7 mm
6.4247 ฿ - 7.1118 ฿ 6299 มีในสต็อก
18.0 mm
UL94 V-0
21.7 mm
1.6 mm
2.9268 ฿ - 3.2391 ฿ 1010 มีในสต็อก
9 mm
UL94 V-2
6 mm
6 mm
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6 mm
UL94 V-2
1.9 mm
2 mm
3.2213 ฿ - 3.5648 ฿ 194912 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-0
10.0 mm
1.6 mm
4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ 4822 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-0
3.4 mm
1.6 mm
4.2251 ฿ - 4.6891 ฿ 214723 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-2
10.0 mm
1.6 mm
1.5571 ฿ - 1.7222 ฿ 28234 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
3.9307 ฿ - 4.3545 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.7 mm
UL94 V-2
8.8 mm
1.6 mm
3.2436 ฿ - 3.596 ฿ 2230 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-2
3.4 mm
1.6 mm
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12 mm
UL94 V-2
4 mm
6 mm
6.389 ฿ - 7.0761 ฿ 245524 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-0
14.1 mm
1.6 mm
1.7668 ฿ - 1.9586 ฿ 69568 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-0
4.8 mm
1.6 mm
2.3914 ฿ - 2.6413 ฿ 36 มีในสต็อก
18.0 mm
UL94 V-2
21.7 mm
1.6 mm
3.489 ฿ - 3.8637 ฿ 5278 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-0
3.4 mm
1.6 mm
1.9631 ฿ - 2.1773 ฿ 54364 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-2
14.1 mm
1.6 mm
2.8599 ฿ - 3.1722 ฿ 1010 มีในสต็อก
9 mm
UL94 V-2
4 mm
4 mm
  • จาก 2
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-3.5-2-1-01

ช่วงราคา
3.306 ฿ - 2.9848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 6 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 12 mm | 0.472 in

WSLC-6-01

ช่วงราคา
3.315 ฿ - 2.9848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 6 mm | 0.236 in

WSLC-2-01

ช่วงราคา
3.0071 ฿ - 2.7127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.7 mm | 0.067 in; ความสูงภายใน 5.5 mm | 0.217 in; ความกว้างภายใน 10.3 mm | 0.406 in

WSLT-T-01A-19

ช่วงราคา
4.823 ฿ - 4.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 21.7 mm | 0.854 in; ความกว้างภายใน 18.0 mm | 0.709 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-03-3-19

ช่วงราคา
7.1118 ฿ - 6.4247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 6 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9 mm | 0.354 in

WSLC-4-01

ช่วงราคา
3.2391 ฿ - 2.9268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 1.9 mm | 0.076 in ; ความกว้างภายใน - 6 mm | 0.236 in

WSLC-1-01

ช่วงราคา
3.0071 ฿ - 2.7127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-02A-19

ช่วงราคา
3.5648 ฿ - 3.2213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
194912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-02-1-19

ช่วงราคา
5.3896 ฿ - 4.8631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-02A-01

ช่วงราคา
4.6891 ฿ - 4.2251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
214723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 4.8 mm | 0.189 in; ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-01A-01

ช่วงราคา
1.7222 ฿ - 1.5571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ; ; ; ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in;ความสูงภายใน 8.8 mm | 0.346 in;ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in;PA;ธรรมชาติ

WSLT-01-2-01

ช่วงราคา
4.3545 ฿ - 3.9307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-02-1-01

ช่วงราคา
3.596 ฿ - 3.2436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 12 mm | 0.472 in

WSLC-5-01

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 14.1 mm | 0.555 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-03-2-19

ช่วงราคา
7.0761 ฿ - 6.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
245524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 4.8 mm | 0.189 in; ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-01A-19

ช่วงราคา
1.9586 ฿ - 1.7668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 21.7 mm | 0.854 in; ความกว้างภายใน 18.0 mm | 0.709 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-03-3-01

ช่วงราคา
2.6413 ฿ - 2.3914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-3.5-2-1-19

ช่วงราคา
3.8637 ฿ - 3.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm | 0.063 in; ความสูงภายใน 14.1 mm | 0.555 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA ธรรมชาติ

WSLT-03-2-01

ช่วงราคา
2.1773 ฿ - 1.9631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54364 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    ดันเข้า
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    5.1 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 9 mm | 0.354 in

WSLC-3-01

ช่วงราคา
3.1722 ฿ - 2.8599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ความลึก
    4 mm