Menu Search

อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; PA66 ธรรมชาติ

คลิปยึดสายไฟแบบบานพับจะประกบติดเข้าที่พอดี ช่วยยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟเพื่อปกป้องสายไฟจากส่วนประกอบที่บอบบางอื่น ๆ และรักษาความสะอาด มีระบบช่องสายแบบล็อคด้านบนด้วยบานพับที่ติดตั้งได้ง่ายด้วยการใช้นิ้วมือกด
รหัสรายการ:

WSLT-02A-19

654911 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.5648 ฿
10000 - 39999 3.3864 ฿
40000 + 3.2213 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,564.80 ฿

1000 x 3.5648 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA66
ความสูงภายใน 10.0 mm
ความกว้างภายใน 16.3 mm
ความกว้างโดยรวม 22.4 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา