ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างภายใน | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | ความสูงภายใน | ความหนาแผงสูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9848 ฿ - 3.315 ฿ | 1009 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
3.2213 ฿ - 3.5648 ฿ | 654911 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
UL94 V-0
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
3.2436 ฿ - 3.596 ฿ | 2230 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
UL94 V-2
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
||
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
4.359 ฿ - 4.823 ฿ | 8063 มีในสต็อก |
0.406 in
10.3 mm
|
UL94 V-0
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 6303 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
UL94 V-0
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
||
2.3914 ฿ - 2.6413 ฿ | 36 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
||
2.9848 ฿ - 3.306 ฿ | 20148 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
UL94 V-2
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
||
2.9268 ฿ - 3.2391 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | 6 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
6.4247 ฿ - 7.1118 ฿ | 21296 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
UL94 V-0
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
||
3.489 ฿ - 3.8637 ฿ | 5278 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
UL94 V-0
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
||
4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ | 827 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
UL94 V-0
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
||
4.2251 ฿ - 4.6891 ฿ | 3935150 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
UL94 V-2
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
1.9631 ฿ - 2.1773 ฿ | 3364 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
UL94 V-2
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
||
2.8599 ฿ - 3.1722 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
6.389 ฿ - 7.0761 ฿ | 230292 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
UL94 V-0
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
||
1.7668 ฿ - 1.9586 ฿ | 8033 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
UL94 V-0
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
1.5571 ฿ - 1.7222 ฿ | 10104 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ