Menu Search

เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 16.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
รหัสรายการ:

600462

37982 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 20.2378 ฿
500 - 1999 19.225 ฿
2000 + 18.2613 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,011.89 ฿

50 x 20.2378 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด เฟืองหนอน
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Stainless steel AISI 430/W2
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.0 - 22.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 22.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด 12.0 mm
ความกว้าง 9.0 mm
วัสดุเต็ม แถบและโครง:สแตนเลส AISI 430;สกรู:ชุบสังกะสี
จบ แผ่นสังกะสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา