Menu Search

ข้อรัดสายยางมีเฟืองหนอน

มีในสต็อก

ข้อรัดสายยางมีเฟืองหนอน มี 2 แบบ แถบกว้าง 9 มม. มีค่าแรงบิดสูงสุดที่แนะนำเท่ากับ 3.0Nm และเถบกว้าง 12 มม. มีค่าแรงบิดสูงสุดที่แนะนำเท่ากับ 5.0Nm แถบดังกล่าวเป็นแถบแข็ง ช่วยปกป้องสายหรือท่อได้ดีกว่าแถบเจาะรู หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้ เวอร์ชั่น AISI 304/W4 เป็นแถบหน้าพรุน ไม่ใช่แถบเจาะรูที่มีขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สายเสียรูปเมื่อรัดสายยางยืดหยุ่น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
16.7132 ฿ - 18.5156 ฿ 11101 มีในสต็อก
9.0 mm
10.0 mm
16.0 mm
22.9237 ฿ - 25.4044 ฿ 5720 มีในสต็อก
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
42.6574 ฿ - 47.2617 ฿ 15255 มีในสต็อก
12.0 mm
50.0 mm
70.0 mm
43.2061 ฿ - 47.8819 ฿ 1249 มีในสต็อก
12.0 mm
20.0 mm
32.0 mm
19.0421 ฿ - 21.0989 ฿ 330 มีในสต็อก
9.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
16.325 ฿ - 18.0873 ฿ 378 มีในสต็อก
9.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
24.4853 ฿ - 27.1265 ฿ 2401 มีในสต็อก
12.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
20.2066 ฿ - 22.3883 ฿ 901 มีในสต็อก
12.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
26.4216 ฿ - 29.2815 ฿ 5418 มีในสต็อก
12.0 mm
40.0 mm
60.0 mm
18.2613 ฿ - 20.2378 ฿ 37982 มีในสต็อก
9.0 mm
12.0 mm
22.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 10.0 - 16.0 mm | 0.394 - 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in

600461

ช่วงราคา
18.5156 ฿ - 16.7132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    10.0 - 16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    16.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 25.0 - 40.0 mm | 0.984 - 1.575 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600475

ช่วงราคา
25.4044 ฿ - 22.9237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    25.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    40.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600478

ช่วงราคา
47.2617 ฿ - 42.6574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15255 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    50.0 - 70.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    70.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600474

ช่วงราคา
47.8819 ฿ - 43.2061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    20.0 - 32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    32.0 mm
เฟืองหนอน;ข้อรัดสายยาง - ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in9.0 mm | 0.354 in

600463

ช่วงราคา
21.0989 ฿ - 19.0421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    16.0 - 25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    25.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in

600460

ช่วงราคา
18.0873 ฿ - 16.325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    8.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    12.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 32.0 - 50.0 mm | 1.26 - 1.969 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600476

ช่วงราคา
27.1265 ฿ - 24.4853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    32.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    50.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600473

ช่วงราคา
22.3883 ฿ - 20.2066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    16.0 - 25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    25.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 40.0 - 60.0 mm | 1.575 - 2.362 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600477

ช่วงราคา
29.2815 ฿ - 26.4216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    40.0 - 60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    60.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in

600462

ช่วงราคา
20.2378 ฿ - 18.2613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    12.0 - 22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    22.0 mm