จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
50 - 499 | 21.0989 ฿ |
500 - 1999 | 20.0415 ฿ |
2000 + | 19.0421 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
รูปแบบข้อรัด | เฟืองหนอน |
---|---|
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุ | Stainless steel AISI 430/W2 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.63 - 0.984 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 16.0 - 25.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 0.984 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 25.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด | 0.63 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด | 16.0 mm |
ความกว้าง | 0.354 in |
ความกว้าง | 9.0 mm |
วัสดุเต็ม | แถบและโครง:สแตนเลส AISI 430;สกรู:ชุบสังกะสี |
จบ | แผ่นสังกะสี |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ