Menu Search

เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 32.0 - 50.0 mm | 1.26 - 1.969 in ; 12.0 mm | 0.472 in

รหัสรายการ:

600476

2401 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 27.1265 ฿
500 - 1999 25.7702 ฿
2000 + 24.4853 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,356.33 ฿

50 x 27.1265 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด เฟืองหนอน
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Stainless steel AISI 430/W2
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 32.0 - 50.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 50.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด 32.0 mm
ความกว้าง 12.0 mm
วัสดุเต็ม แถบและโครง:สแตนเลส AISI 430;สกรู:ชุบสังกะสี
จบ แผ่นสังกะสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา