จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
50 - 499 | 47.2617 ฿ |
500 - 1999 | 44.9015 ฿ |
2000 + | 42.6574 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
รูปแบบข้อรัด | เฟืองหนอน |
---|---|
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุ | Stainless steel AISI 430/W2 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 50.0 - 70.0 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 1.969 - 2.756 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 2.756 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 70.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด | 50.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด | 1.969 in |
ความกว้าง | 12.0 mm |
ความกว้าง | 0.472 in |
วัสดุเต็ม | แถบและโครง:สแตนเลส AISI 430;สกรู:ชุบสังกะสี |
จบ | แผ่นสังกะสี |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ