Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม ซิลิโคน สวมพอดี เกลียว UNF

 (4 กลุ่มสินค้า)


จุกปิดแบบดึง

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

จุกแหวนปิดคลุม

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

ฝาครอบครีบ

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ