Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9226 € - 4,1278 € | 350 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 3,2426 € - 6,93 € | 50 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 4,7204 € - 18,018 € | 50 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 2,066 € - 4,4291 € | 115 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 21,1057 € - 42,8154 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 11,4496 € - 24,4961 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 8,1352 € - 15,7281 € | 111 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 17,7052 € - 35,9758 € | 20 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 1,1453 € - 5,8151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 1,0129 € - 2,1694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 1,1177 € - 2,3923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,2984 € - 2,784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,353 € - 4,5798 € | 55 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 1,6213 € - 3,5252 € | 205 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 14,1694 € - 14,1694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 38,7248 € - 38,7248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 9,2973 € - 9,2973 € | 17 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 29,2982 € - 29,2982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 3,343 € - 7,2011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 1,9226 € - 4,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.