Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
19,4026 € - 19,4026 € 20 Auf Lager
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
7,0714 € - 7,0714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
32,4691 € - 62,6263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
33,5252 € - 64,6666 € 3 Auf Lager
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
38,58 € - 74,3947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
1,7028 € - 6,8007 € 2015 Auf Lager
25.4 mm
4"
600
273.1 mm
12,8834 € - 14,2915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
21,3035 € - 21,3035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
23,5282 € - 24,7672 € 4 Auf Lager
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
1,8867 € - 4,0509 € 50 Auf Lager
18.0 mm
DN 65
10
185.0 mm
1,5629 € - 3,3412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
DN 40
40
150.0 mm
4,1537 € - 8,8705 € 100 Auf Lager
22.0 mm
DN 200
10
340.0 mm
15,0096 € - 15,0096 € 100 Auf Lager
44.5 mm
16"
900
704.9 mm
4,7873 € - 5,3082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
5"
900
349.3 mm
3,8861 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
4"
900
292.1 mm
0,9476 € - 1,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
DN 20
6
90.0 mm
5,8714 € - 5,8714 € 6 Auf Lager
31.8 mm
6"
900
381.0 mm
7,6033 € - 7,6033 € 8 Auf Lager
38.1 mm
8"
900
469.9 mm
17,3751 € - 18,2903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
18"
900
787.4 mm
1,6333 € - 3,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
DN 50
10
165.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Schwarz PP

10387443

Preisbereich
19,4026 € - 19,4026 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Schwarz PP

10387436

Preisbereich
7,0714 € - 7,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Schwarz PP

10387481

Preisbereich
62,6263 € - 32,4691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    28"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Schwarz PP

10387320

Preisbereich
64,6666 € - 33,5252 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    30"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Schwarz PP

10387504

Preisbereich
74,3947 € - 38,58 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    32"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Schwarz PP

10387351

Preisbereich
6,8007 € - 1,7028 €

Lagerbestände
2015 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Schwarz PP

10387429

Preisbereich
14,2915 € - 12,8834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Schwarz PP

10387283

Preisbereich
21,3035 € - 21,3035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    22"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Schwarz PP

10387047

Preisbereich
24,7672 € - 23,5282 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    28"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 185.0 mm DIN 10 DN65 Schwarz PP

10387931

Preisbereich
4,0509 € - 1,8867 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 65
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 150.0 mm DIN 40 DN 40 Schwarz PP

10387917

Preisbereich
3,3412 € - 1,5629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 340.0 mm DIN 10 DN 200 Schwarz PP

10387986

Preisbereich
8,8705 € - 4,1537 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 704.9 mm ASME, ANSI 900 16 Schwarz PP

10387658

Preisbereich
15,0096 € - 15,0096 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Schwarz PP

10387597

Preisbereich
5,3082 € - 4,7873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    5"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 Schwarz PP

10387580

Preisbereich
3,8861 € - 3,8861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 90.0 mm DIN 6 DN 20 Schwarz PP

10387726

Preisbereich
1,0532 € - 0,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Schwarz PP

10387603

Preisbereich
5,8714 € - 5,8714 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Schwarz PP

10387610

Preisbereich
7,6033 € - 7,6033 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Schwarz PP

10387665

Preisbereich
18,2903 € - 17,3751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 165.0 mm DIN 10 DN 50 Schwarz PP

10387924

Preisbereich
3,4891 € - 1,6333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 50
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz