Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
2,633 € - 5,6476 € 125 Auf Lager
22.0 mm
DN 100
25
235.0 mm
15,9897 € - 16,8276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
DN 500
40
755.0 mm
17,3751 € - 35,3049 € 20 Auf Lager
27.0 mm
DN 600
10
780.0 mm
6,4769 € - 12,4779 € 47 Auf Lager
26.0 mm
DN 250
16
405.0 mm
4,5383 € - 18,983 € 40 Auf Lager
33.0 mm
DN 300
40
515.0 mm
12,4469 € - 13,855 € 25 Auf Lager
26.0 mm
DN 500
10
670.0 mm
9,8623 € - 41,3369 € 44 Auf Lager
33.0 mm
DN 600
16
840.0 mm
7,9412 € - 16,1445 € 50 Auf Lager
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 235.0 mm DIN 25 DN100 Schwarz PP

10388143

Preisbereich
5,6476 € - 2,633 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer DN 500 40 PP Schwarz PP

10628966

Preisbereich
16,8276 € - 15,9897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 780.0 mm DIN 10 DN 600 Schwarz PP

10388044

Preisbereich
35,3049 € - 17,3751 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 600
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 405.0 mm DIN 16 DN 250 Schwarz PP

10388068

Preisbereich
12,4779 € - 6,4769 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 515.0 mm DIN 40 DN 300 Schwarz PP

10388242

Preisbereich
18,983 € - 4,5383 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 670.0 mm DIN 10 DN 500 Schwarz PP

10388037

Preisbereich
13,855 € - 12,4469 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 840.0 mm DIN 16 DN 600 Schwarz PP

10388112

Preisbereich
41,3369 € - 9,8623 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 600
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Schwarz PP

10388198

Preisbereich
16,1445 € - 7,9412 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz