Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0922 € - 16,4512 € | 50 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 10,0498 € - 42,1224 € | 44 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 4,6246 € - 19,3437 € | 40 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 17,7052 € - 35,9758 € | 20 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 12,6834 € - 14,1182 € | 25 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 2,683 € - 5,7549 € | 25 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 9,1108 € - 10,1295 € | 20 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 6,60 € - 12,7151 € | 72 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 1,9226 € - 4,1278 € | 350 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 16,2935 € - 17,1474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 2,515 € - 10,5456 € | 50 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 12,6834 € - 14,1182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 9,8713 € - 21,1214 € | 24 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 7,3604 € - 14,9748 € | 70 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 8,1352 € - 15,7281 € | 111 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 3,2426 € - 6,93 € | 50 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 2,066 € - 4,4291 € | 115 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 21,1057 € - 42,8154 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 11,4496 € - 24,4961 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 9,3261 € - 18,8617 € | 50 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.