Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2449 € - 0,2872 € 169 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Mit Schlitz
0,0719 € - 0,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Weiß
DIN 963
Baustahl
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0819 € - 0,1296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Weiß
DIN 963
Baustahl
20.0 mm
Mit Schlitz
0,045 € - 0,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
12.0 mm
Mit Schlitz
0,4139 € - 0,4801 € 5445 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2717 € - 0,3168 € 1301 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Mit Schlitz
0,1788 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0457 € - 0,064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
DIN 963
Baustahl
8.0 mm
Mit Schlitz
0,9476 € - 2,7738 € 1000 Auf Lager
M10
Natur
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Mit Schlitz
1,0827 € - 2,3795 € 903 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,8445 € - 3,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,3091 € - 4,745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
4,5338 € - 5,6321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
10050750 0,0632 € - 0,0739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1261 € - 0,1478 € 3915 Auf Lager
M3
Schwarz
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1194 € - 0,1326 € 501 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PP
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0643 € - 0,0753 € 548 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0891 € - 0,1043 € 338 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,152 € - 0,1788 € 3792 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Mit Schlitz
0,0284 € - 0,0332 € 58 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm PA Natur

10051658

Preisbereich
0,2872 € - 0,2449 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Baustahl Weiß

10183083

Preisbereich
0,114 € - 0,0719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Baustahl Weiß

10183106

Preisbereich
0,1296 € - 0,0819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Baustahl Weiß

10182994

Preisbereich
0,0629 € - 0,045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PA Schwarz

10051733

Preisbereich
0,4801 € - 0,4139 €

Lagerbestände
5445 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 4.7 mm PA Natur

10051818

Preisbereich
0,3168 € - 0,2717 €

Lagerbestände
1301 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    4.7 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm PA Natur

10052181

Preisbereich
0,19 € - 0,1788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Baustahl Weiß

10183038

Preisbereich
0,064 € - 0,0457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M10 50.0 mm Nylon Natur

10330685

Preisbereich
2,7738 € - 0,9476 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219997

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
903 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220030

Preisbereich
3,52 € - 1,8445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220047

Preisbereich
4,745 € - 2,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220092

Preisbereich
5,6321 € - 4,5338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm PA Natur

10050750

Preisbereich
0,0739 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm PA Schwarz

10050842

Preisbereich
0,1478 € - 0,1261 €

Lagerbestände
3915 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 10.0 mm PP Natur

10050927

Preisbereich
0,1326 € - 0,1194 €

Lagerbestände
501 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA Natur

10050989

Preisbereich
0,0753 € - 0,0643 €

Lagerbestände
548 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 25.0 mm PA Natur

10051061

Preisbereich
0,1043 € - 0,0891 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natur

10051146

Preisbereich
0,1788 € - 0,152 €

Lagerbestände
3792 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natur

10050859

Preisbereich
0,0332 € - 0,0284 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz