Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Drehmomentscharniere Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen

 (4 Produktgruppen)


Drehmomentscharniere - einstellbares Drehmoment

Justierbare Drehmomentscharniere stellen Platten oder Türen in einer bestimmten Position fest und sichern sie, sodass keine Gasdruckfeder oder Deckelstütze erforderlich ist. Sie bieten Widerstand gegen freie Bewegung, verhindern ein plötzliches oder unerwartetes Schließen und verringern die Gefahr von Schäden oder Verletzungen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Scharnieren ermöglichen sie eine präzise Steuerung der Kraft, die erforderlich ist, um ein Panel, einen Deckel oder ein Display zu drehen oder in Position zu halten. Das Drehmoment kann durch Drehen der eingebauten Schraube eingestellt werden. Diese Funktion verbessert die Leistung in Anwendungen, die Stabilität und genaue Positionierung erfordern, wie z. B. medizinische Geräte, industrielle Gehäuse und Unterhaltungselektronik. Material: Aluminium, Nylon, POM, PA, Acetal Polymer Farbe: , Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.