Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Stahl Leit- und Kugelgewindespindeln

 (5 Produktgruppen)


Kugelgewindespindeln

Kugelgewindetriebe sind Präzisionskomponenten, die in Linearantriebssystemen verwendet werden, um Drehbewegungen effizient und genau in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Sie bestehen aus einer Gewindewelle (oder Mutter) und einem Set präzisionsgeschliffener Kugellager. Die Kugellager rollen zwischen der Welle und der Mutter und reduzieren Reibung und Verschleiß bei Gleitbewegungssystemen.

Diese kommen häufig in verschiedenen Industrieanwendungen zum Einsatz, insbesondere im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Basierend auf dem Durchmesser ist eine große Auswahl an Kugelgewindetrieben erhältlich.

Bitte beachten Sie: Entfernen Sie die Spindelmutter vor der Montage nicht aus der Hülle, da sich die Kugeln lösen können und die Mutter dadurch unbrauchbar wird.Kugelgewindespindeln sind Präzisionskomponenten, die in linearen Bewegungssystemen verwendet werden, um Drehbewegungen effizient und genau in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln.

  • Kugelgewindespindeln sind präzisionsgefertigte Komponenten, die in linearen Bewegungssystemen zum Einsatz kommen.
  • Wandeln Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe um.
  • Kommen in verschiedenen Industrieanwendungen zum Einsatz, insbesondere im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: Stahl Seriennummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Zylindrische Stahlmuttern

Zylindrische Stahlmuttern sind Befestigungen, die häufig zusammen mit Leitspindeln oder Kugelgewindetrieben zum Einsatz kommen, um eine Drehbewegung in einen linearen Bewegungsablauf umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel.
  • Kommen im Automobilsektor, in der Luftfahrt und im Bauwesen zum Einsatz
  • Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1339

Geflanschte Spindelmuttern

Geflanschte Spindelmuttern sind eine essentielle Komponente von Kugelgewindetriebe-Baugruppen. Sie sind präzisionsgefertigte, mechanische Komponenten, die in Linearantriebssystemen zum Einsatz kommen. Wie der Name schon sagt, verfügen diese Muttern über einen Flansch, d. h. einen flachen, vorstehenden Rand, der zusätzlichen Halt bietet und die Montage vereinfacht.

Sie werden zusammen mit Kugelgewindetrieben verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Kugellager in der Mutter rollen entlang des Kugelgewindetriebes, während er sich dreht, was für einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf sorgt. Der Flansch verfügt über eine enge Toleranz, was für ein minimales Spiel und hohe Präzision und Genauigkeit sorgt.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Bitte beachten Sie, dass sich bei Entfernen der Spindelmutter aus der Hülse die Kugeln aus dem Lager lösen können, was die Spindelmutter unbrauchbar macht.

  • Eignen sich für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung.
  • Extrem strapazierfähig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung.
  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1370

Sechskant-Stahlmuttern

Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sie werden zusammen mit Leitspindeln aus Stahl oder Edelstahl für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgänge und Aufnahme von Eigengewicht verwendet.

Aufgrund ihres Materials kommen sie bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sechskant-Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.

  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
  • Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1338

Vierkantmuttern

In diesem Sortiment, das mit Leitspindeln verwendet wird, finden Sie eine große Auswahl an Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.

  • Vierkant-Bronzemuttern mit Durchgangsbohrungen werden verwendet, wenn eine sichere und stabile Verbindung erforderlich ist. Sie bieten Stabilität und Festigkeit, was sie für Anwendungen mit mittlerer Belastung geeignet macht. Sie verfügen über Durchgangsbohrungen für Zylinderkopfschrauben.
  • Vierkant-Messingmuttern sind eine Art Befestigung, die bei Anwendungen mit relativ leichten Belastungen zum Einsatz kommt. Sie sind robust und beständig gegen Korrosion, Feuchtigkeit und andere Einwirkungen.
  • Vierkant-Stahlmuttern kommen bei Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Klemm- bzw. Sperrvorgängen zum Einsatz.
  • Vierkant-Stahlmuttern mit Bohrungen werden für Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Sperrvorgängen verwendet. Sie verfügen über Durchgangsbohrungen für Zylinderkopfschrauben.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.In diesem Sortiment finden Sie: Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.
  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
  • Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl, Bronze, Messing Seriennummer: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335