Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Rechteckige Rohreinsätze und Gleiter

 (6 Produktgruppen)


Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Horizontale Einsätze für rechteckige Rohre

Horizontale Einsätze passen in die Enden von Rechteckrohren und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen. Es sind vier Typen erhältlich, jeder mit einer anderen Verbindungskonfiguration. Typ 1 hat eine Ebene und zwei Richtungen, Typ 2 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und ein oberes Gewinde, Typ 3 eine Ebene, zwei Richtungen und ein unteres Gewinde und Typ 4 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und zwei Gewinde.Rohreinsätze mit unterschiedlichen Merkmalen sind erhältlich. In Rohrenden eingesetzt sind sie ideal für das Anbringen von Nivellierfüßen oder Rollen.

  • Zum Einsetzen in viereckige Rohre vorgesehen und bietet ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Vier Verbindungskonfigurationen stehen zur Auswahl.
Material: Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1421

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.

  • Bietet Oberflächenschutz und verhindert das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Geeignet für Standard- oder Schwerlastanwendungen.
Material: HDPE, HDPE; Stahl, PA, Aluminium, PE-HD Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Rechteckrohre

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Rechteckrohre - leichte Ausführung

Leichte Gewindestopfen für Rechteckrohre, konzipiert für Anwendungen, bei denen das Gewicht dieser Komponenten eine Rolle spielt. Das gerippte Design sorgt für ein einfaches Einführen und einen sicheren Sitz. Diese Stophfen schützen die Oberflächen und verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in das Rohr.Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen.

  • Sorgt für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Sie bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1552