Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
245 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,4027 € - 0,4294 € 1000 Auf Lager
25.4 mm
Blau
Silikon
17.5 mm
0,1323 € - 0,1422 € 18721 Auf Lager
7.9 mm
Natur
Silikon
3.8 mm
0,2055 € - 0,2196 € 30412 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
Silikon
7.5 mm
0,842 € - 0,8941 € 202 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
Silikon
30.2 mm
0,2435 € - 0,2562 € 36130 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
3.2 mm
0,3154 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.5 mm
0,2562 € - 0,2999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
0,4491 € - 0,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
7.9 mm
0,818 € - 0,9546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
12.2 mm
0,5055 € - 0,5618 € 7509 Auf Lager
38.1 mm
Natur
Silikon
19.8 mm
0,3125 € - 0,3125 € 10580 Auf Lager
38.1 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
0,214 € - 0,2379 € 4907 Auf Lager
25.4 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
1,0194 € - 1,1334 € 1490 Auf Lager
88.9 mm
Grün
Silikon
19.1 mm
0,1675 € - 0,1788 € 6885 Auf Lager
25.4 mm
Grün
Silikon
5.9 mm
0,1999 € - 0,221 € 10824 Auf Lager
38.1 mm
Pink
Silikon
5.7 mm
0,0322 € - 0,0322 € 7500 Auf Lager
38.1 mm
Blau
Silikon
4.0 mm
0,3942 € - 0,4379 € 820 Auf Lager
25.4 mm
Blau
Silikon
20.6 mm
0,1341 € - 0,1492 € 8582 Auf Lager
25.4 mm
Blau
Silikon
4.0 mm
1,2644 € - 1,4024 € 200 Auf Lager
109.2 mm
Grün
Silikon
19.1 mm
0,5237 € - 0,5815 € 8182 Auf Lager
38.1 mm
Blau
Silikon
20.6 mm
  • von 13
Kappe 17.5 mm 25.4 mm Silikon Blau

10192139

Preisbereich
0,4294 € - 0,4027 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Blau
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 3.8 mm 7.9 mm Silikon Natur

10192061

Preisbereich
0,1422 € - 0,1323 €

Lagerbestände
18721 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.8 mm
  • IH
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 7.5 mm 12.7 mm Silikon Schwarz

10192115

Preisbereich
0,2196 € - 0,2055 €

Lagerbestände
30412 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 30.2 mm 38.1 mm Silikon Schwarz

10192146

Preisbereich
0,8941 € - 0,842 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 3.2 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10250785

Preisbereich
0,2562 € - 0,2435 €

Lagerbestände
36130 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 5.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10250921

Preisbereich
0,3689 € - 0,3154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 4.0 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10250846

Preisbereich
0,2999 € - 0,2562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 7.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10251034

Preisbereich
0,5252 € - 0,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 12.2 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10251164

Preisbereich
0,9546 € - 0,818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2-13
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 19.8 mm 38.1 mm Silikon Natur

10292884

Preisbereich
0,5618 € - 0,5055 €

Lagerbestände
7509 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 9.5 mm 38.1 mm Silikon Orange

10292952

Preisbereich
0,3125 € - 0,3125 €

Lagerbestände
10580 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 9.5 mm 25.4 mm Silikon Orange

10292945

Preisbereich
0,2379 € - 0,214 €

Lagerbestände
4907 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 19.1 mm 88.9 mm Silikon Grün

10292860

Preisbereich
1,1334 € - 1,0194 €

Lagerbestände
1490 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4-16;M20
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 5.9 mm 25.4 mm Silikon Grün

10192092

Preisbereich
0,1788 € - 0,1675 €

Lagerbestände
6885 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Grün
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 5.7 mm 38.1 mm Silikon Pink

10293089

Preisbereich
0,221 € - 0,1999 €

Lagerbestände
10824 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 4.0 mm 38.1 mm Silikon Blau

10293034

Preisbereich
0,0322 € - 0,0322 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 20.6 mm 25.4 mm Silikon Blau

10292969

Preisbereich
0,4379 € - 0,3942 €

Lagerbestände
820 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8-14;M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 4.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10293027

Preisbereich
0,1492 € - 0,1341 €

Lagerbestände
8582 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 19.1 mm 109.2 mm Silikon Grün

10292877

Preisbereich
1,4024 € - 1,2644 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4-16;M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 20.6 mm 38.1 mm Silikon Blau

10292976

Preisbereich
0,5815 € - 0,5237 €

Lagerbestände
8182 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8-14;M22
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde