Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2924 € - 0,2985 € | 2500 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,3474 € - 0,3474 € | 20479 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,5518 € - 0,5628 € | 20694 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
EPDM
|
|
|||
43478 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.