Menü Suche

Wir fanden 102 Produkttypen für Bewegungssteuerung

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Bewegungssteuerung


Aluminiumwellen

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Ausziehbare Kreuzgelenkwellen

Diese ausziehbaren Kreuzgelenkwellen kombinieren die Funktionen eines Kreuzgelenks und einer ausziehbaren Welle. Diese Gelenke umfassen zwei Gabeln, die durch eine ausziehbare Welle verbunden sind, was Winkelversätze berücksichtigt und unterschiedliche Längen kompensiert. Das Gelenk kann dadurch verlängert und verkürzt werden, um unterschiedliche Abstände zwischen den verbundenen Komponenten zu berücksichtigen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um Drehmoment zu übertragen und Längen zu modifizieren, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sollte die Antriebsgeschwindigkeit von Kreuzgelenken 1.000 rpm nicht überschreiten. Sie sind entsprechend konstruiert, um schweren Lasten standzuhalten, und bieten zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.

Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk. Sie können mit speziellen Werkzeugen eingesetzt und entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Sie übertragen Drehmoment und modifizieren Längen, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden.
  • Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3680

Blasebälge

Diese Faltenbälge werden in Anwendungen verwendet, die Flexibilität, Abdichtung und Schutz erfordern. Sie sind sowohl für Einzel- als auch für Doppelgelenkkonfigurationen erhältlich. Sie sind darauf ausgelegt, sich als Reaktion auf Bewegungs- und Druckänderungen zu erweitern oder zusammenzuziehen.

Sie können Wärmeausdehnung, Vibrationen, Fluchtungsfehler und andere Faktoren berücksichtigen, die Belastungen oder Schäden an den zusammengefügten Teilen verursachen. Sie schützen die Anwendung vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen, was für Langlebigkeit sorgt. Sie können mit Schmiermittel gefüllt werden, um Gleitlagern langfristige Schmierung zu bieten.

Sie sollten an beiden Enden mit zwei Kabelbindern (nicht inbegriffen) abgebunden werden. Sie werden häufig in den Automobil-, HVAC- und Fertigungssektoren eingesetzt.

  • Als Reaktion auf Bewegungs- und Druckänderungen erweitern sie sich bzw. ziehen sie sich zusammen.
  • Sie sollten an beiden Enden mit zwei Kabelbindern abgebunden werden.
  • Werden in den Automobil-, HVAC- und Fertigungssektoren eingesetzt.
Material: PVC, Kautschuk Seriennummer: SRR3692, SRR3691

Bolzen für Gabelköpfe

Bolzen aus Edelstahl für die Verwendung mit Gabelköpfen.

Bolzen für Gabelköpfe

Diese Gabelkopfbolzen sind zylinderförmige Bolzen mit einem flachen Kopf an einem Ende. Sie sind dazu gedacht, in die Löcher eines Gabelgelenks zu passen und eine Drehverbindung herzustellen, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.

Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks. Gleichzeitig bietet der flache Kopf einen Anschlag während der Installation.

Das Design ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen, Modifizieren oder Austauschen des Bolzens, je nach Bedarf. Sie kommen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen bei Lenkgetrieben, Aufhängungssystemen und Kontrollmechanismen zum Einsatz.

  • Sie stellen eine Drehverbindung her, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.
  • Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks.
Material: Edelstahl 303, Igumid G, Stahl Seriennummer: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Compression Springs

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Conical Springs

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Edelstahl Seriennummer:

Die Springs

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Doppelkreuzgelenke

Diese Doppelkreuzgelenke, auch bekannt als Doppelkardangelenke, sind mechanische Komponenten, die zwei Einzelgelenke zusammenfügen, um große Winkelabweichungen zwischen Wellen ausgleichen zu können. Ihre einzigartige Form ermöglicht eine gleichmäßige und effektive Drehmomentübertragung über größere Abstände und Winkel.

Sie können Kraft gleichmäßig und effektiv übertragen, sogar dann, wenn die miteinander verbundenen Wellen nicht genau ausgerichtet sind. Sie wurden entwickelt, um schweren Lasten standzuhalten und dauerhafte Leistung unter rauen Arbeitsbedingungen zu erbringen.

Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit geeigneten Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Sie fügen zwei Einzelgelenke zusammen, um große Winkelabweichungen zwischen Wellen auszugleichen.
  • Sie können schweren Lasten standhalten und dauerhafte Leistung unter rauen Arbeitsbedingungen erbringen.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SRR3696

Doppelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden

Diese Doppelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden sind mechanische Komponenten, die verwendet werden, wenn eine erhebliche Biegung oder ein Wellenversatz auftritt. Ihre charakteristische Form macht sie perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Drehmomentkapazität, Abnutzungs- und Verschleißfestigkeit und die Fähigkeit, erhebliche Winkelversätze auszugleichen, erfordern.

Sie sind konstruiert, um hohen Lasten standzuhalten und dauerhafte Leistung unter schwierigen Arbeitsbedingungen zu bieten. Die kugelgelagerten Gelenke haben eine maximale Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm.

Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit geeigneten Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Werden verwendet bei Biegungen oder Wellenversatz.
  • Die kugelgelagerten Gelenke haben eine maximale Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SRR3697

Drehfedern

Drehfedern sind ideal zum Speichern und Freisetzen von Energie oder um einen Druck über eine kurze Entfernung aufrecht zu erhalten. Sie sind mit Rechts- und Linksausrichtung und mit unterschiedlichen Schenkelwinklen erhältlich. Aus Edelstahl 302.

Drehschalter

Diese ABS-Plastikgehäuse sind komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.

Drucktastenschalter - Kunststoff, Tastentyp "hoch"

Diese federbelasteten Start-Stopp-Drucktastenschalter sind mit 10 Ampere bei 600 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Sie erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind, und sind zudem öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung.

Einfache Schalter

Das Schalterzubehör umfasst Ersatzteile und Zubehör für unsere Drucktastenschalter.

Einzelkreuzgelenke

Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.

Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.

Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
  • Die für Kreuzgelenke mit Gleitlagern erhältlichen Antriebsgeschwindigkeiten sind 1.000 rpm und 4.000 rpm.
  • Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
Material: Edelstahl 304, Stahl Seriennummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Einzelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden

Diese Einzelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität zwischen massiven und ungebohrten Wellen gefragt sind. Sie bieten eine starke, zuverlässige Verbindung, was sie für Anwendungen mit hoher Belastung geeignet macht.

Entsprechend konstruiert, um Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen zu übertragen und gleichzeitig Winkelversätze zu berücksichtigen. Die maximale Antriebsgeschwindigkeit des Gelenks ist 1.000 rpm. Sie liefern eine gleichmäßige und zuverlässige Rotation, während Reibung und Verschleiß minimiert werden.

Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Zu den typischen Anwendungen zählen Fahrzeug-Antriebswellen, Industriemaschinen und Steuerungssysteme.

  • Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und bieten eine maximale Antriebsgeschwindigkeit des Gelenks von 1.000 rpm.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
  • Sie kommen in Fahrzeug-Antriebswellen, Industriemaschinen und Steuerungssystemen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SRR3695

Endstücke für Gasdruckfedern

Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.

Seriennummer: SR6481

Endstücke und Befestigungen für Gasdruckfedern ‒ Flache Befestigungsplatte

Diese Gasdruckfeder-Befestigungsplatten sichern die Gasdruckfedern an der Konstruktion, an der sie eingesetzt werden sollen.

Seriennummer: SR6480

Extension Springs

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Ferritmagnete

Wegen ihrer hohen Koerzitivkraft eignen sich Ferritmagnete für unterschiedlichste Anwendungen. Diese runden Scheiben sind auf einer Seite mit Multipolen magnetisiert. Sie können in Reedschaltern eingesetzt werden, in Haltegeräten wie Topfmagnete, Sicherheitssystemen, audiovisuellen Systemen und vielen anderen Anwendungen. Das Sortiment umfasst zwei Typen: eine Standard-Scheibe und zum anderen einen Ring mit einer 5 mm großen Senkbohrung.

Fixing Clips

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Führungswagen für offene Linearkugellager

Diese Offenen Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie sollten nur zusammen mit gehärteten Stahlwellen zum Einsatz kommen. Die Kugellager erlauben es dem Führungswagen, gleichmäßig die Schiene entlang zu gleiten. Sie sind besonders nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1752

Gabelgelenke

Diese Gabelgelenke, auch bekannt als Gabelkopf oder Gabelendstück, sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um eine zuverlässige und starke Verbindung zu schaffen und gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig zu sein. Sie können schwere Lasten und Belastungen bewältigen, was sie für Anwendungen mit hoher Beanspruchung geeignet macht.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Diese Auswahl an Komponenten ist sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Sie schaffen eine zuverlässige und starke Verbindung und sind gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig.
  • Sie sind sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich.
  • Kann schweren Lasten und Belastungen widerstehen.
Material: 316 Edelstahl, Igumid G, Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Gabelgelenke mit Bolzen

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst.
  • Sie kommen als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Gabelgelenke mit Sicherungsclips

Diese Gabelgelenke mit Sicherungsclip aus Stahl sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und durch Sicherungsclips an ihrem Platz gehalten werden. Sie bilden eine U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Sicherungsclip ist ein Clip, der um die Basis des Gabelkopfes angebracht wird und fest sitzt, um eine versehentliche Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion. Falls notwendig kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung, sowie in Industrien wie im Bauwesen, im Automobilsektor und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion.
  • Das Gelenk kann zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird, was Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch ermöglicht.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

  • von 5