Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon

 (235 Produktgruppen)


Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Leiterplatten-Halterung mit flacher Auflage

Diese Abstandhalter zum Einschieben wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie sind in drei Ausführungen verfügbar: mit Flanschfuß, mit gewölbtem Fuß oder mit Federung.

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ‒ Duplex-Aufteiler

Der Duplex-Aufteiler für den LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Er bietet eine Reihe von Adaptern zum Schutz von OFBLT, Faserbündeln, Installations- und Anschlussleitungen mit einem Durchmesser von 2,5 mm bis 7,00 mm. In den Farboptionen Schwarz, Blau und Grün erhältlich. UL94 V0 gelistet.

Kabelschelle mit Klebebefestigung und Verriegelung

Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschellen ‒ Schraub-/Klebebefestigung, mit Band und Befestigungsschnalle

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA Farbe: Schwarz, Grau Series Code:

Griffmulden ‒ zum Aufschrauben

Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.

Kabeldriller mit Befestigungssockel

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschellen ‒ Klebebefestigung, Einzelkabel

Einzelkabel-Kabelschellen bieten eine sichere und dennoch einfache Befestigung und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Klebebefestigung ist eine sehr sichere und auch wieder lösbare Befestigung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Klettband auf Rollen ‒ Hakenband-Rollen

Klettbänder verfügen über einen starken Kleber mit hoher Anfangshaftung. Die Produkte werden mit einer transparenten Polyester-Schutzfolie zur einfachen Ablösung geliefert. Haftet gut auf Wellpappe, Spanplatten, Glas, Holz, pulverbeschichtetem Metall und Kunststoff mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Klebstoff: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung) Material: 100 % Nylon mit transparenter Polyesterfolie. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Anwendungen: Musterbücher, Point of Purchase-Displays, Ausstellungsstücke, Gehäuse, Verpackungen oder zum Bündeln.

LWL-Aufteiler ‒ Befestigung für 1 bis 4 Glasfaserkabel

LWL-Komponenten ermöglichen den mechanischen und sicheren Abschluss kleiner Mehrfaser-Kabel mit Aramid. Der Aufteiler ist stapelbar und bietet eine Befestigung für bis zu vier Kabel. Ebenfalls erhältlich ist ein Set, das alle Adapter enthält (OFM-4-05-19BLK). Hergestellt aus schwarzem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

Kabelschellen ‒ Einrast-/Klebebefestigung, Abstandhalter, ineinandergreifend

Ineinandergreifende Zentrierungsclips verfügen über einen Schnappverschluss oder eine Klebebefestigung und die beiden Seiten des Clips schließen sich zusammen, um das Kabel an seinem Platz zu halten. Erhältlich in schwarz und natur. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabeldriller

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Pop-Nieten

Pop-Nieten sind ein praktisches Befestigungsmittel, das vor allem dann verwendet wird, wenn der Zugang zu einer Platte begrenzt oder auf eine Seite beschränkt ist. Das bedeutet, dass sie in der Regel auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung angebracht werden, so dass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Diese Nieten eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen und können anstelle von Klebstoffen, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Pop-Nieten verbinden zwei Materialien dauerhaft miteinander. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Materialien wie Holz, Metalle und Kunststoffe.

Einfach zu installieren, mit einem Hammer oder mit einem speziellen Nietwerkzeug. Pop-Nieten werden in ein enges Loch in der Platte eingesetzt und durch die beiden zu vernietenden Materialien hindurchgeführt.

Unser Pop-Niet-Sortiment ist robust, aber leicht. Es bietet gute elektrische Isolationseigenschaften sowie Widerstand gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Diese Serie bietet Optionen, die mit einer Nietpistole installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Zylinderdrehriegel

Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.

Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Naturfarben (Silber)

Kabelhalter mit Klebe-/ Schraubbefestigung

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.

Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Modulare Kabeleingangsplatte

Modulare Kabeleingangsplatten bieten eine werkzeugfreie, anpassungsfähige und zeitsparende Lösung für die Installation von Kabeln in einer Gehäusewand. Der modulare Aufbau der Platten (bis zu 5 separate Reihen mit insgesamt 25 Tüllen) bietet eine vollkommen flexible Lösung, die es Nutzern ermöglicht, unser Sortiment an plattenmontierten Tüllen mit Membranöffnung, die in einer Auswahl von acht unterschiedlichen Kabeldurchmessergrößen in unserer Produktreihe von Tüllen mit Membranöffnung erhältlich sind, je nach Bedarf hinzuzufügen und/oder zu entfernen.

Zugentlastungsbuchsen

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Selbstklebende Kabelhalter-Clips

Diese Kabelhalter-Clips sind ein einfaches und dennoch effektives Mittel zur Befestigung von Kabeln mittels Klebebefestigung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindeeinsatz

Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindebolzen

Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.

LWL-Zugentlastung mit Befestigung

LWL-Zugentlastungen mit Befestigung sind konzipiert, um eine optimale und sichere Zugentlastung sowohl von isolierten als auch nicht isolierten Kabeln während der Führung durch Bohrungen zu ermöglichen. Der Nylonkörper wird direkt auf der Platte angebracht und das isolierte Kabel wird durch das Loch in der Mitte geführt. Hergestellt aus schwarzem, UL94 V0 gelistetem Nylon.

Drehriegel aus Kunststoff zum Einrasten

Kunststoffschlösser mit Fingergriffen ermöglichen ein einfaches Aufziehen der Tür. Die Betätigung dieser Serie ist ein 5 mm Doppelbart mit Kontermutter.

Kabelbinder-Kantenclip

Kabelclips mit Klebebefestigung sind ein einfaches und dennoch effektives Mittel zur Befestigung von Kabeln mit Klebebefestigung.

Seriennummer: SR6261

  • von 10