Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Helpottaa korkeaa ilmavirtausta.Suojaa laitteita kontrolloimalla kosteutta ja hiukkaskontaminaatiota.Sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, jotka altistuvat paineelle ja nestetasojen vaatimuksille. Materiaali: Alumiini Väri: Musta Sarjanumero: SRV0019, SRV0018
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | A | Asento | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
G 11/4
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Neutral
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Re-Fill
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa