Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4399 € - 0,6843 € | 50 Varastossa |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 0,3933 € - 0,6118 € | 240 Varastossa |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 1,656 € - 2,576 € | 14 Varastossa |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 0,1495 € - 0,2326 € | 1080 Varastossa |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 0,3343 € - 0,5201 € | 750 Varastossa |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 1,5525 € - 2,415 € | 10 Varastossa |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 1,1385 € - 1,771 € | 165 Varastossa |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 0,9781 € - 1,5215 € | 150 Varastossa |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 0,5718 € - 0,8895 € | 50 Varastossa |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 1,449 € - 2,254 € | 100 Varastossa |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 0,0114 € - 0,0177 € | 14000 Varastossa |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 1,0867 € - 1,6905 € | 18 Varastossa |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Musta
|
Cap
|
||
| 0,1018 € - 0,1316 € | 142450 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 10086438 | 0,0532 € - 0,144 € | 76500 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 0,1145 € - 0,2961 € | 761 Varastossa |
7/16
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,1906 € | 247652 Varastossa |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 10086445 | 0,1018 € - 0,171 € | 112700 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 0,4833 € - 0,9516 € | 450 Varastossa |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,0438 € - 0,1132 € | 3542 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1018 € - 0,263 € | 5580 Varastossa |
1/4
|
|
Musta
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa