Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1145 € - 0,2961 € | 8562 Varastossa |
7/16
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,8481 € | 170 Varastossa |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,056 € - 0,144 € | 202049 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,2984 € - 0,7705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,0508 € - 0,081 € | 2230 Varastossa |
M12
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,1906 € | 4500 Varastossa |
1/4
|
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,2142 € | 14870 Varastossa |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,4038 € - 0,4038 € | 1268 Varastossa |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1903 € - 0,5175 € | 2800 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1406 € - 0,2953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,1143 € - 0,2507 € | 9250 Varastossa |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,2142 € | 1593 Varastossa |
7/16
|
|
Harmaa
|
1
|
||
| 10074640 | 0,1141 € - 0,2507 € | 4425 Varastossa |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Valkoinen
|
1
|
|
| 0,1145 € - 0,1796 € | 124900 Varastossa |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1018 € - 0,263 € | 15877 Varastossa |
1/4
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,3587 € - 0,3587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,1046 € | 14405 Varastossa |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,2478 € - 0,6382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1642 € - 0,4226 € | 6290 Varastossa |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,196 € - 0,2178 € | 84700 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Musta
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa