Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1018 € - 0,1906 € | 247652 Varastossa |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,1906 € | 4500 Varastossa |
1/4
|
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,1796 € | 124900 Varastossa |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,4833 € - 0,9516 € | 450 Varastossa |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 10086445 | 0,1018 € - 0,171 € | 112700 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 0,0473 € - 0,0931 € | 3940 Varastossa |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,2478 € - 0,6411 € | 1176 Varastossa |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1247 € - 0,2518 € | 1200 Varastossa |
M14
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1193 € - 0,2518 € | 1269 Varastossa |
M14
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,4226 € | 2440 Varastossa |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,2478 € - 0,6382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,3107 € - 0,6095 € | 480 Varastossa |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 10086469 | 0,1451 € - 0,3737 € | 20676 Varastossa |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 0,1145 € - 0,2961 € | 761 Varastossa |
7/16
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1143 € - 0,2507 € | 9250 Varastossa |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,0438 € - 0,1132 € | 3542 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1018 € - 0,263 € | 5580 Varastossa |
1/4
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1642 € - 0,4226 € | 6290 Varastossa |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,3076 € | 39572 Varastossa |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16 UNF
|
|
Ruskea
|
2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa