Valikko Haku

Pulttien suojahatut

Varastossa

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D Väri Tyyppi Osta
0,196 € - 0,2178 € 84700 Varastossa
29.8 mm
Musta
0,2984 € - 0,7705 € 8400 Varastossa
M20
37.7 mm
Musta
1
0,0438 € - 0,1127 € 27250 Varastossa
10.9 mm
Musta
0,1423 € - 0,1971 € 2904 Varastossa
M12
24.0 mm
Valkoinen
1
0,1278 € - 0,1656 € 1450 Varastossa
M10
22.0 mm
Harmaa
1
0,1423 € - 0,1971 € 932 Varastossa
M12
24.0 mm
Musta
1
Kysy toimitusaikaa täältä
M18
34.0 mm
Harmaa
1
0,2122 € - 0,3874 € 4390 Varastossa
M16
30.0 mm
Valkoinen
1
0,3491 € - 0,7708 € 400 Varastossa
M18
34.0 mm
Valkoinen
1
0,2149 € - 0,3929 € 9800 Varastossa
M16
30.0 mm
Musta
1
0,0981 € - 0,1369 € 74500 Varastossa
M8
16.6 mm
Musta
1
0,0981 € - 0,1369 € 4833 Varastossa
M8
16.6 mm
Harmaa
1
0,1333 € - 0,1725 € 3870 Varastossa
M10
21.0 mm
Musta
1
0,5718 € - 0,8895 € 50 Varastossa
M39;M40
72.0 mm
Musta
Cap
0,3933 € - 0,6118 € 240 Varastossa
M33
60.5 mm
Musta
Cap
1,1385 € - 1,771 € 165 Varastossa
M48
91.6 mm
Musta
Cap
0,3343 € - 0,5201 € 750 Varastossa
M30
55.9 mm
Musta
Cap
0,1495 € - 0,2326 € 1080 Varastossa
M27;M28
50.1 mm
Musta
Cap
1,5525 € - 2,415 € 10 Varastossa
M56
104.2 mm
Musta
Cap
1,656 € - 2,576 € 14 Varastossa
M64
116.7 mm
Musta
Cap
  • / 5
Pultin suoja 23.7 mm LDPE - PIR Musta

10087015

Hinta-alue
0,2178 € - 0,196 €

Varastotasot
84700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Pultin suoja M20 29.8 mm LDPE Musta

10087572

Hinta-alue
0,7705 € - 0,2984 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Pultin suoja 9.8 mm LDPE - PIR Musta

10090343

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0438 €

Varastotasot
27250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Valkoinen

10126073

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1423 €

Varastotasot
2904 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Pultin kierre
    M12
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Harmaa

10126004

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1278 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Musta

10126080

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1423 €

Varastotasot
932 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Pultin kierre
    M12
Mutterin suojahattu M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE Harmaa

10126158


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Pultin kierre
    M18
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Valkoinen

10126134

Hinta-alue
0,3874 € - 0,2122 €

Varastotasot
4390 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Pultin kierre
    M16
Mutterin suojahattu M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE Valkoinen

10126165

Hinta-alue
0,7708 € - 0,3491 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Pultin kierre
    M18
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Musta

10126141

Hinta-alue
0,3929 € - 0,2149 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Pultin kierre
    M16
Mutterin suojahattu M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Musta

10125991

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0981 €

Varastotasot
74500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Pultin kierre
    M8
Mutterin suojahattu M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Harmaa

10125977

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0981 €

Varastotasot
4833 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Pultin kierre
    M8
Mutterin suojahattu M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE Musta

10126059

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1333 €

Varastotasot
3870 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Pultin suoja M39;M40 59.7 mm LDPE Musta

20571610

Hinta-alue
0,8895 € - 0,5718 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Pultin suoja M33 49.8 mm LDPE Musta

20571597

Hinta-alue
0,6118 € - 0,3933 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Pultin suoja M48 75.0 mm LDPE Musta

20571641

Hinta-alue
1,771 € - 1,1385 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Pultin suoja M30 45.8 mm LDPE Musta

20571580

Hinta-alue
0,5201 € - 0,3343 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Pultin suoja M27;M28 40.8 mm LDPE Musta

20571573

Hinta-alue
0,2326 € - 0,1495 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Pultin suoja M56 85.0 mm LDPE Musta

20571665

Hinta-alue
2,415 € - 1,5525 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Pultin suoja M64 95.0 mm LDPE Musta

20571672

Hinta-alue
2,576 € - 1,656 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm