Valikko Haku

Pulttien suojahatut

Varastossa

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D Väri Tyyppi Osta
0,9781 € - 1,5215 € 150 Varastossa
M42
76.5 mm
Musta
Cap
1,0867 € - 1,6905 € 18 Varastossa
M45
85.5 mm
Musta
Cap
0,4399 € - 0,6843 € 50 Varastossa
M36
67.0 mm
Musta
Cap
0,0114 € - 0,0177 € 14000 Varastossa
M4
9.2 mm
Musta
Cap
1,449 € - 2,254 € 100 Varastossa
M52
98.0 mm
Musta
Cap
  • / 5
Pultin suoja M42 63.7 mm LDPE Musta

20571627

Hinta-alue
1,5215 € - 0,9781 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Pultin suoja M45 69.7 mm LDPE Musta

20571634

Hinta-alue
1,6905 € - 1,0867 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Pultin suoja M36 54.8 mm LDPE Musta

20571603

Hinta-alue
0,6843 € - 0,4399 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Pultin suoja M4 6.9 mm LDPE Musta

20571559

Hinta-alue
0,0177 € - 0,0114 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Pultin suoja M52 80.0 mm LDPE Musta

20571658

Hinta-alue
2,254 € - 1,449 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm