Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
252 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
1,4923 € - 1,5607 € 2000 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
24.6 mm
0,8009 € - 0,8912 € 20134 Varastossa
50.8 mm
Väritön
Silikoni
27.0 mm
0,303 € - 0,3788 € 254561 Varastossa
20.0 mm
Musta
EPDM
7.9 mm
0,2193 € - 0,3336 € 8293 Varastossa
21.5 mm
Musta
EPDM
4.9 mm
0,2379 € - 0,3642 € 380815 Varastossa
21.0 mm
Musta
EPDM
5.9 mm
1738 Varastossa
30.0 mm
Musta
EPDM
7.7 mm
0,4176 € - 0,4366 € 32413 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
17.5 mm
0,1903 € - 0,1986 € 4572 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
5.7 mm
0,3747 € - 0,3902 € 933 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
15.2 mm
0,7092 € - 0,7379 € 23 Varastossa
63.5 mm
Väritön
EPDM
17.5 mm
0,4093 € - 0,4244 € 1287 Varastossa
20.8 mm
Väritön
EPDM
25.4 mm
1,2773 € - 1,302 € 470 Varastossa
50.8 mm
Väritön
EPDM
41.3 mm
0,3258 € - 0,3326 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.9 mm
Väritön
EPDM
14.3 mm
0,3915 € - 0,4093 € 251 Varastossa
25.4 mm
Väritön
EPDM
20.6 mm
1,9852 € - 4,1401 € 132 Varastossa
52.0 mm
Musta
EPDM
36.0 mm
2,3822 € - 2,437 € 463 Varastossa
109.2 mm
Musta
EPDM
19.1 mm
2,2179 € - 4,6289 € 97 Varastossa
52.0 mm
Musta
EPDM
39.0 mm
1,3827 € - 1,4101 € 3900 Varastossa
48.9 mm
Musta
EPDM
19.1 mm
1,9441 € - 1,9852 € 2189 Varastossa
72.2 mm
Musta
EPDM
21.5 mm
3,9293 € - 4,0251 € 397 Varastossa
50.8 mm
Musta
EPDM
53.5 mm
  • / 13
Korkki 24.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251355

Hinta-alue
1,5607 € - 1,4923 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 27.0 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10292891

Hinta-alue
0,8912 € - 0,8009 €

Varastotasot
20134 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 7.9 mm 20.0 mm EPDM Musta

10215142

Hinta-alue
0,3788 € - 0,303 €

Varastotasot
254561 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 4.9 mm 21.5 mm EPDM Musta

10215135

Hinta-alue
0,3336 € - 0,2193 €

Varastotasot
8293 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.9 mm
  • IH
    21.5 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Peitsuoja 5.9 mm 21.0 mm EPDM Musta

10215128

Hinta-alue
0,3642 € - 0,2379 €

Varastotasot
380815 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • IH
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 7.7 mm 30.0 mm EPDM Musta

10359716


Varastotasot
1738 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Korkki 17.5 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10348376

Hinta-alue
0,4366 € - 0,4176 €

Varastotasot
32413 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 5.7 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10348291

Hinta-alue
0,1986 € - 0,1903 €

Varastotasot
4572 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 15.2 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10348369

Hinta-alue
0,3902 € - 0,3747 €

Varastotasot
933 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 17.5 mm 63.5 mm EPDM Väritön

10350775

Hinta-alue
0,7379 € - 0,7092 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 25.4 mm 20.8 mm EPDM Väritön

10350829

Hinta-alue
0,4244 € - 0,4093 €

Varastotasot
1287 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 41.3 mm 50.8 mm EPDM Väritön

10350836

Hinta-alue
1,302 € - 1,2773 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 14.3 mm 27.9 mm EPDM Väritön

10350751

Hinta-alue
0,3326 € - 0,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 20.6 mm 25.4 mm EPDM Väritön

10350805

Hinta-alue
0,4093 € - 0,3915 €

Varastotasot
251 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 36.0 mm 52.0 mm EPDM Musta

10386552

Hinta-alue
4,1401 € - 1,9852 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 19.1 mm 109.2 mm EPDM Musta

10350904

Hinta-alue
2,437 € - 2,3822 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 39.0 mm 52.0 mm EPDM Musta

10386569

Hinta-alue
4,6289 € - 2,2179 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 19.1 mm 48.9 mm EPDM Musta

10350898

Hinta-alue
1,4101 € - 1,3827 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 21.5 mm 72.2 mm EPDM Musta

10350928

Hinta-alue
1,9852 € - 1,9441 €

Varastotasot
2189 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 53.5 mm 50.8 mm EPDM Musta

10350942

Hinta-alue
4,0251 € - 3,9293 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C