Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | D | H | Putken halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1467 € - 0,2282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0624 € - 0,0971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5607 € - 0,8723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.232 in
107.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,7933 € - 0,8815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
0,0511 € - 0,0795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3179 € - 0,4946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2105 € - 0,3274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,369 € - 0,5741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,653 € - 1,0157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,0774 € - 0,1204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,1367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
0,0671 € - 0,1045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4826 € - 0,7508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,4891 € - 0,5435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,5678 € - 0,8832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
0,4271 € - 0,4746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,6997 € - 0,7775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
0,6102 € - 0,678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,2065 € - 0,3212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa