Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Litteät aluslevyt Aluslevyt

 (4 Tuotteet)


Litteät aluslevyt - PEEK

Flat Washers, made from PEEK material, possess high mechanical strength, excellent chemical resistance and thermal stability.

Provides a robust and even surface, for stress distribution, which helps to reduce assembly damage and extend component life. Ideal for use in environments with high mechanical loads or repeated motions.

The washers maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR1929

Litteät aluslevyt - kumi

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Litteät aluslevyt - metalli

Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.

Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.

  • Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs
  • Väri: väritön, hopea

Litteät aluslevyt - muovi

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: