Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Polyoksimeteeni Aluslevyt

 (3 Tuotteet)


Kartiolaatat

Flare Washers are an ideal solution for retaining light weight constructions. They can also be used as a slide washer on rotation centres. The plastic material used to make these washers can be sterilised, which makes them an ideal solution for scientific and medical applications.

No special tools are required for assembly or dismantling of the washers. They are quick and easy to apply.

  • Material: Polyoxymethylene (POM)
  • Colour: Natural

Litteät aluslevyt - muovi

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Varmistusrenkaat

Varmistusrenkaat toimivat olakkeena, joka pitää komponentteja ja kokoonpanoja paikoillaan sileässä varressa. Niitä voidaan myös käyttää kertakäyttöisinä kotelossa tai poranreiässä. Suositut käyttökohteet sisältävät varmistusrenkaita.

Ne asennetaan esivalmistettuihin uriin akseleissa ja tapeissa. Ne luovat olaketoiminnon ja pitävät tietyn komponentin tai kokoonpanon paikoillaan. Renkaassa on kokoamista ja purkamista helpottava kieleke.

  • Materiaali: Polyoksimeteeni (POM)
  • Väri: Musta