Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(6 Tuotteet)
Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
PEEK-asetusruuvit hylsyavaimella ovat tehokkaita kiinnikkeitä.Suunniteltu pitämään komponentit tiukasti paikoillaan kohdistamalla painetta kierteisellä työyksiköllä.
PEEK (polyeetterieetteriketoni) tarjoaa erinomaisen lujuuden, lämmönkestävyyden (enintään 260 C) ja kemikaalien kestävyyden. Tämä tekee siitä ihanteellisen tehokkaisiin käyttökohteisiin. Sillä on myös alhaiset kaasunpoistoominaisuudet ja kulumisenkesto, mikä takaa kestävyyden myös vaativissa olosuhteissa.
PEEK-asetusruuveja käytetään usein useilla aloilla, kuten lääketieteessä ja puolijohdossa. Ne ovat hyödyllisiä lääkinnällisissä laitteissa, joihin sovelletaan sterilointia, koska ne kestävät kemikaaleja ja säteilyä. Puolijohdinalalla ne toimivat luotettavasti korkeissa lämpötiloissa ja syövyttävissä olosuhteissa, joten ne sopivat erinomaisesti tarkkoihin laitteisiin, kuten kiekkojen käsittelyjärjestelmiin ja tyhjiökammioihin. Materiaali: PEEK Väri: Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0Sarjanumero: SRP0507
These self-tapping screws with metal hex socket heads and cup points are used to join two or more pieces of material. They are distinguished by their hexagonal head, which can be turned with a hex socket wrench, and their cup-shaped point, which burrows into the material being fastened to prevent the screw from loosening.
The cup point design offers a strong and sturdy attachment by giving a sharp point that bites into the materials. Their self-tapping function removes the need for pre-drilling or tapping, saving time and effort during installation. They have a tensile strength class of 5.8 (500 N/mm2).
A hex socket wrench is required for installation and removal. This is especially useful in applications where screws must be accessible or removed frequently. Used in machine construction, automobile production, and medical device applications.
Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa