Menü Keresés

Anu-Lok Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
78 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
2.436,4959 Ft - 3.477,7686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
3.210,2479 Ft - 4.584,8926 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
2.749,2893 Ft - 3.926,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
1.839,719 Ft - 2.625,8182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
2.350,0661 Ft - 3.354,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
1.514,5785 Ft - 2.164,8595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
2.263,6364 Ft - 3.234,9422 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.107,2397 Ft - 3.008,5785 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
3.547,7355 Ft - 5.066,4298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
1.802,6777 Ft - 2.576,4298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
2.177,2066 Ft - 3.111,4711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.757,405 Ft - 2.510,5785 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
2.506,4628 Ft - 3.580,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
1.852,0661 Ft - 2.646,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
2.613,4711 Ft - 3.732,9422 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
1.695,6694 Ft - 2.420,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.683,3223 Ft - 2.403,5702 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3.012,6942 Ft - 4.305,0248 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
1.403,4546 Ft - 2.004,3471 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.428,1488 Ft - 2.041,3884 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
  • / 4
Rögzítő csavar M10 10.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758394

Ártartomány
3.477 Ft - 2.436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M16 16.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758523

Ártartomány
4.584 Ft - 3.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M10 10.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758424

Ártartomány
3.926 Ft - 2.749 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M6 6.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758240

Ártartomány
2.625 Ft - 1.839 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M10 10.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758387

Ártartomány
3.354 Ft - 2.350 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M8 8.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758257

Ártartomány
2.164 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M10 10.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758370

Ártartomány
3.234 Ft - 2.263 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M10 10.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758356

Ártartomány
3.008 Ft - 2.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M16 16.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758547

Ártartomány
5.066 Ft - 3.547 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M8 8.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758318

Ártartomány
2.576 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758349

Ártartomány
3.111 Ft - 2.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758301

Ártartomány
2.510 Ft - 1.757 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M12 12.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758448

Ártartomány
3.580 Ft - 2.506 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M8 8.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758325

Ártartomány
2.646 Ft - 1.852 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M12 12.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758455

Ártartomány
3.732 Ft - 2.613 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M8 8.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758295

Ártartomány
2.420 Ft - 1.695 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M6 6.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758233

Ártartomány
2.403 Ft - 1.683 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M12 12.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758493

Ártartomány
4.305 Ft - 3.012 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M6 6.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758189

Ártartomány
2.004 Ft - 1.403 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M5 5.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758110

Ártartomány
2.041 Ft - 1.428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5