Menü Keresés

Beállítócsavarok – Hatlapú belső kulcsnyílásos-PEEK

Gyártás alatt

PEEK Set Screws, with Socket type drive, are high-performance fasteners.Designed to securely hold components in place by applying pressure through a threaded drive.

PEEK (Polyether ether ketone) offers exceptional strength, heat resistance (up to 260C) and chemical resistance. This makes it ideal for high-performance applications. It also boasts low outgassing properties and resistance to wear, ensuring durability even in harsh conditions.

PEEK Set Screws are frequently used in several sectors including medical and semiconductor. They are useful for medical equipment, subject to sterilisation operations, as they are chemical and radiation resistant. In the semiconductor sector they work reliably in high-temperature and corrosive settings, making them ideal for precise equipment such as wafer handling systems and vacuum chambers. Anyag: PEEK Szín: Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0Sorozat szám: SRP0507

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
31 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 l1 A/F Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
4.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
15.0
2.5
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
12.0
2.5
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
15.0
2.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
2.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.0
3.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
15.0
4.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
6.0
2.5
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
30.0
4.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
12.0
4.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
20.0
2.0
  • / 2
Beállító csavar Hatlap hajtás M8 10.0 4.0 PEEK

20767563


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M5 15.0 2.5 PEEK

20767471


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.5
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M5 12.0 2.5 PEEK

20767464


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    2.5
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M4 15.0 2.0 PEEK

20767419


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.0
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M4 6.0 2.0 PEEK

20767372


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    2.0
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M6 6.0 3.0 PEEK

20767495


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • A/F
    3.0
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M8 15.0 4.0 PEEK

20767587


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    15.0
  • A/F
    4.0
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M5 6.0 2.5 PEEK

20767433


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • A/F
    2.5
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M8 30.0 4.0 PEEK

20767617


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    4.0
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M8 12.0 4.0 PEEK

20767570


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás
Beállító csavar Hatlap hajtás M4 20.0 2.0 PEEK

20767426


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    2.0
  • Szín
    Bézs
  • Meghajtás típusa
    Hatlap hajtás