Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.60 Nmm
25.4 mm
9.70 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
10 Raktáron
4.08 Nmm
15.75 mm
32.98 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
428,6539 Ft - 570,5384 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
432,8156 Ft - 576,0776 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,5456 Ft - 590,3592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
522,4018 Ft - 695,3168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Szénacél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Szénacél
392,52 Ft - 522,4441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.41 Nmm
19.1 mm
4.74 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
397,449 Ft - 529,0047 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
522,4018 Ft - 695,3168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Szénacél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Szénacél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Szénacél
448,7595 Ft - 597,2989 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
522,4018 Ft - 695,3168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Szénacél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.05 Nmm
31.75 mm
201.63 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Szénacél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.06 Nmm
88.9 mm
201.63 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Szénacél
444,4445 Ft - 591,5557 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 9.1 mm 25.4 mm 0.60 Nmm

10335079


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    9.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 15.75 mm 4.08 Nmm

10335093


Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    7.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    27.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    21.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Ártartomány
570 Ft - 428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    9.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Ártartomány
576 Ft - 432 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    31.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 35.05 mm 6.23 Nmm

10437247

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    21.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Ártartomány
695 Ft - 522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    28.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    127.75 N
  • Terhelt hossz
    42.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    21.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    31.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 6.1 mm 19.1 mm 0.41 Nmm

10438565

Ártartomány
522 Ft - 392 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    7.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

10638163

Ártartomány
529 Ft - 397 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    7.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Ártartomány
1.187 Ft - 1.093 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    21.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    31.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Ártartomány
695 Ft - 522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    20.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    127.75 N
  • Terhelt hossz
    28.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    16.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    30.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    47.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Ártartomány
597 Ft - 448 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    7.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Ártartomány
695 Ft - 522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    24.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    127.75 N
  • Terhelt hossz
    35.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 31.75 mm 22.05 Nmm

10438374

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    17.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    22.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 88.9 mm 7.06 Nmm

10438459

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    37.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    60.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Ártartomány
591 Ft - 444 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    6.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm