Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373,3821 Ft - 496,9716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.10 Nmm
2.10 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 347,6834 Ft - 462,7666 Ft | 10 Raktáron |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.28 Nmm
10.28 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.49 Nmm
2.49 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,4323 Ft - 478,4044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.49 Nmm
1.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 362,8841 Ft - 482,9987 Ft | 29 Raktáron |
16.64 Nmm
16.64 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 392,52 Ft - 522,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.20 Nmm
0.20 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 542,3079 Ft - 721,8119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.75 Nmm
8.75 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 522,4018 Ft - 695,3168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.10 Nmm
5.10 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 392,52 Ft - 522,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 793,4757 Ft - 863,9981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.01 Nmm
7.01 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 444,4445 Ft - 591,5557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 392,52 Ft - 522,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.94 Nmm
10.94 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz