Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432,8156 Ft - 576,0776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 443,5456 Ft - 590,3592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.38 Nmm
11.38 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 449,6314 Ft - 598,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.08 Nmm
6.08 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 515,4662 Ft - 560,715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.73 Nmm
7.73 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 449,6314 Ft - 598,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 445,308 Ft - 592,705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.56 Nmm
8.56 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.01 Nmm
5.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.71 Nmm
3.71 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | 10 Raktáron |
14.85 Nmm
14.85 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 449,6314 Ft - 598,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.95 Nmm
0.95 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.25 Nmm
4.25 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.05 Nmm
13.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz