A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421,1489 Ft - 1.143,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 32
|
10
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
978,0852 Ft - 2.671,9275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 150
|
10
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
726,8827 Ft - 1.975,355 Ft | 2 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
578,5133 Ft - 1.580,284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
275,4219 Ft - 748,5555 Ft | 30 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 15
|
16
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
1.382,0657 Ft - 3.753,1745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 250
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
2.314,601 Ft - 6.289,9462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
268,4806 Ft - 268,4806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
8.234,2758 Ft - 22.383,8916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
857,4264 Ft - 2.339,2361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 150
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
328,2007 Ft - 893,0683 Ft | 50 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 25
|
16
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
3.142,1586 Ft - 3.142,1586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
289,1813 Ft - 785,9833 Ft | 3 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 20
|
16
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
9.482,115 Ft - 25.762,7884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
250,3262 Ft - 250,3262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 10
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
421,1489 Ft - 1.143,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
522,4075 Ft - 1.424,3349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
4.432,3801 Ft - 4.432,3801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
DN 600
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
562,4127 Ft - 1.528,3009 Ft | 1 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
601,9522 Ft - 1.632,267 Ft | 6 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
10
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz