A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.148,1686 Ft - 3.118,9817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
729,1964 Ft - 1.985,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 100
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
1.992,3558 Ft - 5.427,0281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
5.438,5867 Ft - 14.773,5763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 600
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
2.476,456 Ft - 2.476,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 400
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
1.338,0764 Ft - 3.638,8118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 200
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
261,1148 Ft - 710,0881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
328,1733 Ft - 893,0683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/4"
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
1.613,1151 Ft - 4.387,3676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
10"
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
432,1291 Ft - 1.174,8163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
262,8399 Ft - 262,8399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 20
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
4.562,9785 Ft - 4.562,9785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
353,529 Ft - 960,6463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
250,3262 Ft - 250,3262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 10
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
430,5409 Ft - 1.164,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
2.314,601 Ft - 6.289,9462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
275,4219 Ft - 748,5555 Ft | 30 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 15
|
16
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
712,6441 Ft - 1.944,1651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
1.382,0657 Ft - 3.753,1745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 250
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
1.842,4667 Ft - 5.011,1638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz