Menü Keresés

Extension Springs

Raktáron

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
198 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Terhelt hossz Rugósebesség Kezdeti feszesség Teljes hossz Anyag Teher a terhelési hosszon Külső átmérő Megveszem
1.355,5164 Ft - 1.469,9718 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.89 N
139.7 mm
Szénacél
309.98 N
686,7886 Ft - 747,0334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.71 N
34.8 mm
Rozsdamentes acél
7.67 N
686,7886 Ft - 747,0334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.85 N
19.1 mm
Rozsdamentes acél
19.64 N
477,9014 Ft - 636,0868 Ft 30 Raktáron
6.23 N
57.2 mm
Szénacél
70.28 N
484,8329 Ft - 645,3126 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.78 N
50.8 mm
Szénacél
19.57 N
459,0937 Ft - 611,0537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.85 N
31.8 mm
Szénacél
9.21 N
1.000,0675 Ft - 1.090,4278 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.89 N
57.2 mm
Szénacél
309.98 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.04 N
38.1 mm
Rozsdamentes acél
33.57 N
1.554,3118 Ft - 1.686,8562 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.28 N
76.2 mm
Rozsdamentes acél
114.19 N
1.560,3462 Ft - 1.698,9107 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
69.9 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
686,7886 Ft - 747,0334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.85 N
34.8 mm
Rozsdamentes acél
19.64 N
825,3532 Ft - 897,6527 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.85 N
88.9 mm
Rozsdamentes acél
19.64 N
686,7886 Ft - 747,0334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.85 N
50.8 mm
Rozsdamentes acél
19.64 N
825,3532 Ft - 897,6527 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.85 N
127.0 mm
Rozsdamentes acél
19.64 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.04 N
57.2 mm
Rozsdamentes acél
33.57 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.19 N
38.1 mm
Rozsdamentes acél
58.54 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft 30 Raktáron
1.48 N
34.8 mm
Rozsdamentes acél
16.30 N
686,7886 Ft - 747,0334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.71 N
22.4 mm
Rozsdamentes acél
7.67 N
686,7886 Ft - 747,0334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.71 N
57.2 mm
Rozsdamentes acél
7.67 N
686,7886 Ft - 747,0334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.85 N
31.8 mm
Rozsdamentes acél
19.64 N
  • / 10
Húzórugó 19.1 mm 4.64 Nmm Szénacél

10645277

Ártartomány
1.469 Ft - 1.355 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    27.89 N
  • Teher a terhelési hosszon
    309.98 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    139.7 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 6.1 mm 0.12 Nmm Rozsdamentes acél

10439661

Ártartomány
747 Ft - 686 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    0.71 N
  • Teher a terhelési hosszon
    7.67 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    34.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 2.02 Nmm Rozsdamentes acél

10635018

Ártartomány
747 Ft - 686 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.64 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    19.1 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 10.6 mm 1.72 Nmm Szénacél

10439357

Ártartomány
636 Ft - 477 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    6.23 N
  • Teher a terhelési hosszon
    70.28 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    57.2 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 12.7 mm 0.18 Nmm Szénacél

10439418

Ártartomány
645 Ft - 484 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.78 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 6.1 mm 0.16 Nmm Szénacél

10439098

Ártartomány
611 Ft - 459 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    0.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    9.21 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    31.8 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 19.1 mm 20.22 Nmm Szénacél

10439609

Ártartomány
1.090 Ft - 1.000 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    27.89 N
  • Teher a terhelési hosszon
    309.98 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    57.2 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 10.6 mm 1.01 Nmm Rozsdamentes acél

10421154

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    3.04 N
  • Teher a terhelési hosszon
    33.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    38.1 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 1.93 Nmm Rozsdamentes acél

10633878

Ártartomány
1.686 Ft - 1.554 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    10.28 N
  • Teher a terhelési hosszon
    114.19 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    76.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 11.01 Nmm Rozsdamentes acél

10641828

Ártartomány
1.698 Ft - 1.560 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    69.9 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 0.70 Nmm Rozsdamentes acél

10234594

Ártartomány
747 Ft - 686 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.64 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    34.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 0.22 Nmm Rozsdamentes acél

10439784

Ártartomány
897 Ft - 825 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.64 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    88.9 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 0.42 Nmm Rozsdamentes acél

10439746

Ártartomány
747 Ft - 686 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.64 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 0.15 Nmm Rozsdamentes acél

10439814

Ártartomány
897 Ft - 825 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.64 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    127.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 10.6 mm 0.50 Nmm Rozsdamentes acél

10424155

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    3.04 N
  • Teher a terhelési hosszon
    33.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    57.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 10.6 mm 2.84 Nmm Rozsdamentes acél

10439890

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    5.19 N
  • Teher a terhelési hosszon
    58.54 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    38.1 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 0.31 Nmm Rozsdamentes acél

10439937

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.48 N
  • Teher a terhelési hosszon
    16.30 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    34.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 0.25 Nmm Rozsdamentes acél

10418192

Ártartomány
747 Ft - 686 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    0.71 N
  • Teher a terhelési hosszon
    7.67 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    22.4 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 0.06 Nmm Rozsdamentes acél

10424315

Ártartomány
747 Ft - 686 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    0.71 N
  • Teher a terhelési hosszon
    7.67 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    57.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 0.77 Nmm Rozsdamentes acél

10420669

Ártartomány
747 Ft - 686 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.64 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    31.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél