Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0299 Ft - 20,0299 Ft | 648 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
29,5588 Ft - 29,5588 Ft | 5180 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
32,9953 Ft - 32,9953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
40,4706 Ft - 40,4706 Ft | 1250 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
19,5918 Ft - 19,5918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
29,5862 Ft - 29,5862 Ft | 1023 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
22,9597 Ft - 22,9597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
31,5303 Ft - 31,5303 Ft | 18300 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
23,042 Ft - 23,042 Ft | 150 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
33,05 Ft - 33,05 Ft | 42 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
35,9799 Ft - 35,9799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
21,0156 Ft - 21,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
32,7899 Ft - 32,7899 Ft | 250 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
32,9953 Ft - 32,9953 Ft | 6100 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
32,7899 Ft - 32,7899 Ft | 172 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
24,3426 Ft - 24,3426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
21,0977 Ft - 21,0977 Ft | 2000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
32,7899 Ft - 32,7899 Ft | 5000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
49,00 Ft - 49,00 Ft | 12550 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz