Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,6478 Ft - 66,6478 Ft | 7800 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 134,0759 Ft - 134,0759 Ft | 3135 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 154,1333 Ft - 154,1333 Ft | 5000 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 79,1477 Ft - 118,6873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 146,9592 Ft - 220,384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 46,2207 Ft - 84,405 Ft | 50 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 166,6332 Ft - 249,984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 262,1416 Ft - 393,274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 304,4331 Ft - 456,6908 Ft | 25 Raktáron |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.602,6003 Ft - 2.262,2876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 4.008,6709 Ft - 4.553,0115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.332,1345 Ft - 1.881,5408 Ft | 5 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 209,664 Ft - 314,4275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 3.743,4077 Ft - 4.251,9327 Ft | 20 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 4.211,4757 Ft - 5.478,5233 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
1.3 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 8.422,5408 Ft - 10.967,3971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 143,29 Ft - 215,0035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 162,4437 Ft - 162,4437 Ft | 792 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 32,6256 Ft - 51,7246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 35,7745 Ft - 49,8489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz