Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,6944 Ft - 56,6944 Ft | 10400 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 198,7248 Ft - 298,0805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 2.199,1721 Ft - 2.498,7175 Ft | 8 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 5.147,1189 Ft - 6.704,58 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.3
|
1.3 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 73,0004 Ft - 73,0004 Ft | 2000 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 159,6233 Ft - 159,6233 Ft | 270 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.609,8292 Ft - 2.000,5157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 7.330,7791 Ft - 9.539,5624 Ft | 1 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 35,6924 Ft - 35,6924 Ft | 4800 Raktáron |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 128,449 Ft - 128,449 Ft | 13500 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 60,3636 Ft - 60,3636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.674,4644 Ft - 1.704,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 9.358,4988 Ft - 12.177,9419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.602,6003 Ft - 2.262,2876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.708,2264 Ft - 2.122,0918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 110,9792 Ft - 110,9792 Ft | 14400 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 168,1665 Ft - 168,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.430,2717 Ft - 1.460,1728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.674,4644 Ft - 1.704,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.674,4644 Ft - 1.704,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz