A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.332,1345 Ft - 1.881,5408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 7.642,934 Ft - 9.943,0774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 79,0655 Ft - 79,0655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 153,5445 Ft - 153,5445 Ft | 2900 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 50,8621 Ft - 50,8621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 37,1573 Ft - 37,1573 Ft | 7841 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 172,2054 Ft - 172,2054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 61,9928 Ft - 61,9928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.614,6621 Ft - 1.649,5468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.410,3375 Ft - 1.435,2552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 63,6632 Ft - 63,6632 Ft | 11800 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 89,5255 Ft - 89,5255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 225,1759 Ft - 225,1759 Ft | 2700 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.614,6621 Ft - 1.649,5468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 2.526,8526 Ft - 2.870,1545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.674,4644 Ft - 1.704,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.547,9595 Ft - 1.923,4353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,8199 Ft - 26,9355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 26,1839 Ft - 32,3272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz